Menu Ricerca

Clip per guida DIN

Disponibile

Le clip di montaggio su guida sono usate per tutti i profili guida DIN di uso comune. Non necessitano di un utensile per l'installazione e sono leggere. Sono una soluzione a lungo termine per la gestione dei cavi adattabile alle installazioni esistenti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo rotaia Stile Tipo Acquista
0,0925 € - 0,1533 € 896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
G-Profile
DIN Rail
Piedini con fissaggio a vite
0,0929 € - 0,1544 € Richiedi il lead time qui
G-Profile
DIN Rail
Piedini con fissaggio a vite
0,0925 € - 0,1533 € Richiedi il lead time qui
Top Hat Profile
DIN Rail
Piedini con fissaggio a vite
0,0877 € - 0,1463 € Richiedi il lead time qui
G-Profile
DIN Rail
Piedini con fissaggio a vite
0,0852 € - 0,1422 € Richiedi il lead time qui
Top Hat Profile
DIN Rail
Piedini con fissaggio a vite
0,0907 € - 0,1503 € 966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
C-Profile
DIN Rail
Piedini con fissaggio a vite
0,0907 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
Top Hat Profile
DIN Rail
Piedini con fissaggio a vite
Clip per guida 2 11.3 mm (W) PA Naturale

10005279

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,0925 €

Livelli di giacenza
896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Tipo rotaia
    G-Profile
  • Stile
    DIN Rail
  • Altezza interno
    3.6 mm
Clip per guida 1 11.1 mm (W) PA Naturale

10005293

Fascia di prezzo
0,1544 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Tipo rotaia
    G-Profile
  • Stile
    DIN Rail
  • Altezza interno
    4.8 mm
Clip per guida 2 11.3 mm (W) PA Naturale

10005309

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,0925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Tipo rotaia
    Top Hat Profile
  • Stile
    DIN Rail
  • Altezza interno
    3.6 mm
Clip per guida 3 6.4 mm (W) PA Naturale

10005286

Fascia di prezzo
0,1463 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Tipo rotaia
    G-Profile
  • Stile
    DIN Rail
  • Altezza interno
    4.8 mm
Clip per guida 3 6.4 mm (W) PA Naturale

10005316

Fascia di prezzo
0,1422 € - 0,0852 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Tipo rotaia
    Top Hat Profile
  • Stile
    DIN Rail
  • Altezza interno
    4.8 mm
Clip per guida 1 11.1 mm (W) PA Naturale

10005262

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Tipo rotaia
    C-Profile
  • Stile
    DIN Rail
  • Altezza interno
    4.8 mm
Clip per guida 1 11.1 mm (W) PA Naturale

10005323

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0907 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Materiale
    PA
  • Tipo rotaia
    Top Hat Profile
  • Stile
    DIN Rail
  • Altezza interno
    4.8 mm