Menu Ricerca

Coni per mascheratura

Disponibile

I cappucci conici per mascheratura possono essere utilizzati come tappi o cappucci. La forma affusolata consente di adattarsi a una varietà di diametri interni ed esterni. Possono essere fissati con ganci per vernice. Disponibili in silicone ed EPDM.

  • Versatile soluzione di mascheratura grazie alla doppia possibilità di utilizzo come cappuccio o tappo.
  • Design conico.
  • Disponibili in materiali di alta qualità ed economici.
Materiale: Silicone, EPDM Colore: Viola, Rosso, Naturale, Ruggine, Nero, Blu, Verde, Marrone, Giallo Codice Serie: SR1075, SR1091

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
19 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B Materiale A H Tipo Acquista
0,5887 € - 0,5887 € 3078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
EPDM
25.4 mm
0,4078 € - 0,4305 € 10498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
Silicone
25.4 mm
0,643 € - 0,7152 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
Silicone
49.0 mm
2,3883 € - 2,3883 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
EPDM
53.0 mm
0,2211 € - 0,2211 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
EPDM
51.0 mm
0,4447 € - 0,4447 € 12972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
Silicone
27.9 mm
0,3597 € - 0,3597 € 14365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Silicone
25.4 mm
0,8512 € - 0,8512 € 3449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Silicone
53.0 mm
0,3971 € - 0,3971 € 39883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
EPDM
23.0 mm
0,3526 € - 0,3526 € 1818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Silicone
23.0 mm
10251683 0,461 € - 0,461 € 49436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
EPDM
25.4 mm
0,915 € - 0,915 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
EPDM
36.0 mm
0,0449 € - 0,0449 € 264931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
EPDM
28.0 mm
0,4291 € - 0,4517 € 143701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
Silicone
28.0 mm
0,6359 € - 0,6699 € 3225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
Silicone
38.1 mm
1,0469 € - 1,0469 € 2751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.5 mm
EPDM
38.1 mm
0,4801 € - 0,5339 € 8501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Silicone
36.0 mm
0,7012 € - 0,7012 € 4874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
EPDM
27.9 mm
0,6982 € - 0,7761 € 623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.5 mm
Silicone
51.0 mm
Cappuccio conico per mascheratura 25.4 mm Nero EPDM

10251690

Fascia di prezzo
0,5887 € - 0,5887 €

Livelli di giacenza
3078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 4.5 mm 8.5 mm 25.4 mm Giallo Silicone

10186046

Fascia di prezzo
0,4305 € - 0,4078 €

Livelli di giacenza
10498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    8.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 14.8 mm 20.8 mm 49.0 mm Rosso Silicone

10251829

Fascia di prezzo
0,7152 € - 0,643 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    20.8 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 53.0 mm Nero EPDM

10251751

Fascia di prezzo
2,3883 € - 2,3883 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 51.0 mm Nero EPDM

10251744

Fascia di prezzo
0,2211 € - 0,2211 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    4016999790
Cappuccio conico per mascheratura 5.8 mm 10.1 mm 27.9 mm Naturale Silicone

10251775

Fascia di prezzo
0,4447 € - 0,4447 €

Livelli di giacenza
12972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 5.5 mm 8.0 mm 25.4 mm Ruggine Silicone

10251768

Fascia di prezzo
0,3597 € - 0,3597 €

Livelli di giacenza
14365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Ruggine
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 16.0 mm 22.0 mm 53.0 mm Viola Silicone

10251836

Fascia di prezzo
0,8512 € - 0,8512 €

Livelli di giacenza
3449 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    22.0 mm
  • H
    53.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Viola
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 23.0 mm Nero EPDM

10251676

Fascia di prezzo
0,3971 € - 0,3971 €

Livelli di giacenza
39883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 3.3 mm 6.3 mm 23.0 mm Naturale Silicone

10186039

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,3526 €

Livelli di giacenza
1818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    6.3 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 25.4 mm Nero EPDM

10251683

Fascia di prezzo
0,461 € - 0,461 €

Livelli di giacenza
49436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    8.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    4016999790
Cappuccio conico per mascheratura 36.0 mm Nero EPDM

10251720

Fascia di prezzo
0,915 € - 0,915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    4016999790
Cappuccio conico per mascheratura 28.0 mm Nero EPDM

10251706

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,0449 €

Livelli di giacenza
264931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 5.0 mm 10.0 mm 28.0 mm Marrone chiaro Silicone

10186053

Fascia di prezzo
0,4517 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
143701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio conico per mascheratura 11.5 mm 17.5 mm 38.1 mm Verde Silicone

10186121

Fascia di prezzo
0,6699 € - 0,6359 €

Livelli di giacenza
3225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Verde
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio conico per mascheratura 38.1 mm Nero EPDM

10251737

Fascia di prezzo
1,0469 € - 1,0469 €

Livelli di giacenza
2751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    17.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 8.0 mm 14.0 mm 36.0 mm Nero Silicone

10186060

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,4801 €

Livelli di giacenza
8501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    14.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio conico per mascheratura 27.9 mm Nero EPDM

10251713

Fascia di prezzo
0,7012 € - 0,7012 €

Livelli di giacenza
4874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    10.1 mm
  • H
    27.9 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    4016999790
Cappuccio conico per mascheratura 13.5 mm 19.5 mm 51.0 mm Blu Silicone

10186138

Fascia di prezzo
0,7761 € - 0,6982 €

Livelli di giacenza
623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • B
    19.5 mm
  • H
    51.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Blu
  • Codice doganale
    3926909790