I connettori per tubi sono utilizzati per unire più tubi con una semplice installazione a pressione. Presentano un giunto sicuro e affidabile per una maggiore sicurezza e durata.Utilizzati per raccordare diversi tubi insieme.Presentano un inserto filettato per l’inserimento di piedini di livellamento e supporti regolabili.Forniscono un giunto sicuro e affidabile. Materiale: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma testa | Colore | Materiale | Finitura | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,915 € - 4,3485 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
Nylon
|
Opaco
|
Male
|
||
| 3,6399 € - 7,971 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
Nylon
|
Opaco
|
Female
|
||
| 11,8688 € - 24,5378 € | 462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon
|
|
4
|
||
| 1,361 € - 2,9415 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PA
|
Opaco
|
1
|
||
| 3,6965 € - 7,3167 € | Richiedi il lead time qui |
Rettangolare
|
Nero
|
Nylon
|
Ruvido
|
Male
|
||
| 2,6958 € - 3,0074 € | Richiedi il lead time qui |
Rettangolare
|
Nero
|
Nylon
|
Ruvido
|
Male
|
||
| 22,2929 € - 29,2669 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon
|
|
4
|
||
| 3,0734 € - 6,3352 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon
|
|
1
|
||
| 0,8092 € - 4,1342 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
Nylon
|
Senza finitura
|
1
|
||
| 8,6913 € - 9,4375 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Grigio
|
PA
|
Senza finitura
|
6
|
||
| 1,2463 € - 1,3817 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Nero
|
Nylon
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 2,7193 € - 5,9782 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 0,6055 € - 2,1831 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
Nylon
|
|
Female (with nut)
|
||
| 1,742 € - 3,807 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 0,9843 € - 1,9511 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 0,682 € - 2,4567 € | 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
Nylon
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 16,7126 € - 19,9276 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon
|
|
2
|
||
| 17,5057 € - 21,504 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon
|
Nero
|
2
|
||
| 1,9403 € - 3,8368 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon
|
|
Male (with bolt)
|
||
| 1,0688 € - 1,1866 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Nero
|
Nylon
|
|
Male (with bolt)
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare