Menu Ricerca

Connettori per tubi

Disponibile

I connettori per tubi sono utilizzati per unire più tubi con una semplice installazione a pressione. Presentano un giunto sicuro e affidabile per una maggiore sicurezza e durata.Utilizzati per raccordare diversi tubi insieme.Presentano un inserto filettato per l’inserimento di piedini di livellamento e supporti regolabili.Forniscono un giunto sicuro e affidabile. Materiale: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma testa Colore Materiale Finitura Tipo Acquista
10152775 11,5713 € - 14,6334 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1
10304174 1,5721 € - 3,4501 € 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Male (with bolt)
1,7204 € - 1,9101 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Nylon
Female (with nut)
0,8767 € - 1,7369 € 940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Female (with nut)
1,303 € - 2,8731 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
Male (with bolt)
1,742 € - 3,807 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Male (with bolt)
0,9248 € - 0,9904 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
HDPE
Senza finitura
1
12,3928 € - 25,6383 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1
1,2718 € - 2,9653 € 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Female (with nut)
2,1386 € - 4,4019 € 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1
0,6488 € - 1,7549 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
PE
Nero
1
1,4446 € - 3,1824 € 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Female (with nut)
2,0678 € - 4,5803 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
Male (with bolt)
5,297 € - 6,5434 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon
Nero
3
13,6533 € - 15,5852 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon
Nero
1
1,2123 € - 3,2122 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
Female (with nut)
25,1964 € - 29,3264 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
6
1,2205 € - 1,2205 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Nylon
Male (with bolt)
0,6727 € - 1,7756 € 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Female (with nut)
0,5166 € - 0,5166 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
Male (with bolt)
  • di 9
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm Nylon

10152775

Fascia di prezzo
14,6334 € - 11,5713 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • D
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Connettore per tubo a espansione Rotondo M6 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10304174

Fascia di prezzo
3,4501 € - 1,5721 €

Livelli di giacenza
285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M6
Connettore per tubo a espansione Rotondo M10 35.0 mm 2.0 mm Nylon

10435830

Fascia di prezzo
1,9101 € - 1,7204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M10
Connettore per tubo a espansione Rotondo M6 16.0 mm 1.0 mm Nylon

10304150

Fascia di prezzo
1,7369 € - 0,8767 €

Livelli di giacenza
940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M6
Connettori per tubi M8 22.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300862

Fascia di prezzo
2,8731 € - 1,303 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • D
    22.0 mm
Connettore per tubo a espansione Rotondo M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10300930

Fascia di prezzo
3,807 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M8
Connettore per tubo diritto Rotondo 19.1 mm HDPE Nero

10071861

Fascia di prezzo
0,9904 € - 0,9248 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Finitura
    Senza finitura
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettori per tubi Nero Nylon

10255056

Fascia di prezzo
25,6383 € - 12,3928 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Anima in metallo
    S
  • D
    32.0 mm
Connettore per tubo a espansione Rotondo M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300909

Fascia di prezzo
2,9653 € - 1,2718 €

Livelli di giacenza
390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M8
Connettore per tubo diritto Nylon Nero

10255063

Fascia di prezzo
4,4019 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Anima in metallo
    S
  • D
    20.0 mm
Connettori per tubi Rotondo 18 25.4 mm PE Naturale

10308370

Fascia di prezzo
1,7549 € - 0,6488 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PE
  • Finitura
    Nero
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettore per tubo a espansione Rotondo M6 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10304181

Fascia di prezzo
3,1824 € - 1,4446 €

Livelli di giacenza
285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M6
Connettori per tubi M10 32.0 mm 1.5 mm Nylon

10304211

Fascia di prezzo
4,5803 € - 2,0678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • D
    32.0 mm
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm 25.0 mm Nylon

10152805

Fascia di prezzo
6,5434 € - 5,297 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Nero
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    3
Connettori per tubi 2 30.0 mm 30.0 mm Nylon

10152843

Fascia di prezzo
15,5852 € - 13,6533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Nero
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettori per tubi M10 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300961

Fascia di prezzo
3,2122 € - 1,2123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • D
    30.0 mm
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm Nylon

10152836

Fascia di prezzo
29,3264 € - 25,1964 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    6
  • D
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Connettore per tubo a espansione Rotondo M6 22.0 mm 1.5 mm Nylon

10435809

Fascia di prezzo
1,2205 € - 1,2205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M6
Connettore per tubo a espansione Rotondo M8 20.0 mm 1.0 mm Nylon

10300848

Fascia di prezzo
1,7756 € - 0,6727 €

Livelli di giacenza
401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M8
Connettori per tubi M6 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435670

Fascia di prezzo
0,5166 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • D
    25.0 mm