Menu Ricerca

Connettori per tubi

Disponibile

I connettori per tubi sono utilizzati per unire più tubi con una semplice installazione a pressione. Presentano un giunto sicuro e affidabile per una maggiore sicurezza e durata.Utilizzati per raccordare diversi tubi insieme.Presentano un inserto filettato per l’inserimento di piedini di livellamento e supporti regolabili.Forniscono un giunto sicuro e affidabile. Materiale: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Colore: Nero, Grigio, Naturale Codice Serie: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma testa Colore Materiale Finitura Tipo Acquista
1,3426 € - 3,5393 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
Female (with nut)
2,1386 € - 4,4019 € 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1
0,8767 € - 1,7369 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
Female (with nut)
1,3682 € - 1,5036 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
Male (with bolt)
1,2166 € - 2,5162 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Opaco
1
3,0734 € - 6,3352 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1
1,4446 € - 3,1824 € 285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Nylon
Female (with nut)
19,3611 € - 43,3649 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
5
1,742 € - 3,807 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
Male (with bolt)
2,1674 € - 2,3977 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Nylon
Male (with bolt)
1,7204 € - 1,9101 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Nero
Nylon
Female (with nut)
1,6571 € - 4,0365 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F1
3,8136 € - 3,8136 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F1
11,2455 € - 12,7893 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F2
1,9556 € - 1,9556 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F6
4,1356 € - 4,1356 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F2
4,928 € - 4,928 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F4
1,5296 € - 1,5296 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F4
3,994 € - 3,994 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PA
Lucido
F2
15,0838 € - 17,1233 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PA
Lucido
F4
  • di 9
Connettori per tubi M10 32.0 mm 1.5 mm Nylon

10304228

Fascia di prezzo
3,5393 € - 1,3426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • D
    32.0 mm
Connettore per tubo diritto Nylon Nero

10255063

Fascia di prezzo
4,4019 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Anima in metallo
    S
  • D
    20.0 mm
Connettori per tubi M6 19.0 mm 1.5 mm 39.0 mm Nylon

10300817

Fascia di prezzo
1,7369 € - 0,8767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • D
    19.0 mm
Connettori per tubi M8 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435694

Fascia di prezzo
1,5036 € - 1,3682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • D
    25.0 mm
N/A 1.5 20.0 mm

10255070

Fascia di prezzo
2,5162 € - 1,2166 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Finitura
    Opaco
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    1
Connettore per tubo diritto Nylon Nero

10255100

Fascia di prezzo
6,3352 € - 3,0734 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
  • Anima in metallo
    S
  • D
    30.0 mm
Connettore per tubo a espansione Rotondo M6 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10304181

Fascia di prezzo
3,1824 € - 1,4446 €

Livelli di giacenza
285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M6
Connettori per tubi 1.5 25.0 mm Nylon

10152829

Fascia di prezzo
43,3649 € - 19,3611 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    5
  • D
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Connettori per tubi M8 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300916

Fascia di prezzo
3,807 € - 1,742 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • D
    30.0 mm
Connettore per tubo a espansione Rotondo M10 35.0 mm 2.0 mm Nylon

10435823

Fascia di prezzo
2,3977 € - 2,1674 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Dimensioni filettatura
    M10
Connettore per tubo a espansione Rotondo M10 35.0 mm 2.0 mm Nylon

10435830

Fascia di prezzo
1,9101 € - 1,7204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Dimensioni filettatura
    M10
N/A 1.5 20.0 mm

10374207

Fascia di prezzo
4,0365 € - 1,6571 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374252

Fascia di prezzo
3,8136 € - 3,8136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374306

Fascia di prezzo
12,7893 € - 11,2455 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374238

Fascia di prezzo
1,9556 € - 1,9556 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F6
N/A 2.0 20.0 mm

10374337

Fascia di prezzo
4,1356 € - 4,1356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F2
N/A 2.0 20.0 mm

10374344

Fascia di prezzo
4,928 € - 4,928 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374221

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374269

Fascia di prezzo
3,994 € - 3,994 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Nero
  • Forma testa
    Quadrato
  • Tipo
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374313

Fascia di prezzo
17,1233 € - 15,0838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Lucido
  • Colore
    Naturale
  • Forma testa
    Rotondo
  • Tipo
    F4