Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I controdadi per pressacavi sono disponibili come accessori per l'intera gamma di pressacavi in nylon ed ottone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Materiale | Larghezza tra le estremità | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1329 € - 4,5905 € | Richiedi il lead time qui |
PG48
|
Ottone; Neoprene
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5376 € - 2,818 € | 1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
Ottone; Neoprene
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,5499 € - 0,6108 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
Ottone; Neoprene
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4129 € - 0,4587 € | 11557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG16
|
Ottone; Neoprene
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,252 € - 1,3934 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
Ottone; Neoprene
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,8441 € - 1,1245 € | 432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
Ottone
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,0253 € - 2,7051 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Ottone
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5906 € - 0,7888 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Ottone
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3638 € - 0,4873 € | 374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Ottone
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,3072 € - 1,742 € | 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Ottone
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,7741 € - 0,7899 € | Richiedi il lead time qui |
PG 21
|
Ottone; Neoprene
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1,2961 € - 2,722 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Ottone; Neoprene
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1 in
|
Ottone; Neoprene
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 1,7742 € - 1,9761 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
Ottone; Neoprene
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3539 € - 0,3931 € | 19898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
Ottone; Neoprene
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
Ottone; Neoprene
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 2,8593 € - 3,1849 € | Richiedi il lead time qui |
M50
|
Ottone; Neoprene
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
PG 36
|
Ottone; Neoprene
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
Ottone; Neoprene
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 7060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG29
|
Ottone; Neoprene
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare