Menu Ricerca

Controdadi per serrature a camma

Disponibile

Questo controdado è una buona alternativa ai dadi di blocco in metallo forniti con le serrature in plastica con molla a quarto di giro della serie con codice 060.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,0719 € - 0,0798 € 2937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Controdadi A un quarto di giro Nero

10098264

Fascia di prezzo
0,0798 € - 0,0719 €

Livelli di giacenza
2937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Serrature compatibili
    Quarter Turn
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 30% con fibra di vetro
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    13.385 GBP
  • Codice doganale
    3926300090