Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.Non richiede elementi di fissaggio.Materiale resistente. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo Codice Serie: SR1354
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Fitting Shape | d1 | D | H | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,3864 € - 16,4127 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.236 in
260.0 mm
|
Barrelled Profile
|
9.724 in
247.0 mm
|
13.583 in
345.0 mm
|
|
DN 250;ANSI 10
|
1
|
||
| 5,8736 € - 35,2136 € | 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Barrelled Profile
|
3.543 in
90.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 0,244 € - 0,3795 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.728 in
18.5 mm
|
Finned Profile
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 15;ANSI 1/2
|
2
|
||
| 1,065 € - 3,3906 € | 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.008 in
51.0 mm
|
Tapered Profile
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
|
DN 50, 2.000 in
|
3
|
||
| 3,277 € - 5,1793 € | Richiedi il lead time qui |
3.268 in
83.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.992 in
76.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
|
DN 80;ANSI 3
|
1
|
||
| 31,3118 € - 49,4463 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.449 in
494.0 mm
|
Barrelled Profile
|
18.583 in
472.0 mm
|
24.606 in
625.0 mm
|
|
DN 500;ANSI 20
|
1
|
||
| 0,5041 € - 0,7842 € | 4650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Finned Profile
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
DN 25;ANSI 1
|
2
|
||
| 4,9293 € - 29,5484 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.197 in
132.0 mm
|
Barrelled Profile
|
4.843 in
123.0 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
|
DN 125;ANSI 5
|
1
|
||
| 10,0948 € - 15,1213 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.512 in
140.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
|
None
|
1
|
||
| 14,7325 € - 23,286 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.205 in
310.0 mm
|
Barrelled Profile
|
11.614 in
295.0 mm
|
16.142 in
410.0 mm
|
|
DN 300;ANSI 12
|
1
|
||
| 0,7264 € - 1,13 € | 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.531 in
38.9 mm
|
Finned Profile
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
DN 32;
ANSI 1-1/4
|
2
|
||
| 53,0149 € - 79,5362 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.465 in
596.0 mm
|
Barrelled Profile
|
22.441 in
570.0 mm
|
28.543 in
725.0 mm
|
|
DN 600;ANSI 24
|
1
|
||
| 2,0999 € - 3,2664 € | 615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.402 in
162.6 mm
|
Finned Profile
|
|
8.504 in
216.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
DN 150;ANSI 6
|
2
|
||
| 2,4438 € - 4,0962 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Barrelled Profile
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
|
DN 65;ANSI 2-1/2
|
1
|
||
| 27,8266 € - 41,7398 € | 305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.433 in
392.0 mm
|
Barrelled Profile
|
14.724 in
374.0 mm
|
20.866 in
530.0 mm
|
|
DN 400;ANSI 16
|
1
|
||
| 0,2915 € - 0,4535 € | 624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Finned Profile
|
|
2.295 in
58.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
DN 20;ANSI 3/4
|
2
|
||
| 3,3317 € - 5,1827 € | 419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.512 in
267.0 mm
|
Finned Profile
|
|
13.583 in
345.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 250;ANSI 10
|
2
|
||
| 7,2066 € - 43,2672 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.26 in
159.0 mm
|
Barrelled Profile
|
5.866 in
149.0 mm
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
DN 150;ANSI 6
|
1
|
||
| 2,6935 € - 2,9928 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.346 in
212.0 mm
|
Finned Profile
|
|
10.63 in
270.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
DN 200;ANSI 8
|
2
|
||
| 0,6615 € - 1,0291 € | 1420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Finned Profile
|
|
3.445 in
87.5 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
DN 40;
ANSI 1-1/2
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare