Menu Ricerca

Coperchi per flange - Con cavità

Disponibile

Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.Non richiede elementi di fissaggio.Materiale resistente. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1354

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Fitting Shape d1 D H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Tipo Acquista
24,7771 € - 37,1318 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
0,9019 € - 1,403 € 4040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
DN 50;ANSI 2
3
5,7303 € - 34,3547 € 141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
0,238 € - 0,3703 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.5 mm
DN 15;ANSI 1/2
3
4,8091 € - 28,8276 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
24,3843 € - 38,5001 € 253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
10,133 € - 16,0123 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
4,484 € - 26,8091 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
0,904 € - 1,4062 € 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
122.0 mm
Finned Profile
122.0 mm
34.5 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
3
0,6454 € - 1,004 € 2848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
3
2,2487 € - 3,766 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
27,1478 € - 40,7217 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
51,7218 € - 77,5962 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
28,9631 € - 43,4447 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
7,0308 € - 42,2119 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
159.0 mm
Barrelled Profile
149.0 mm
218.0 mm
DN 150;ANSI 6
1
1,5961 € - 1,7735 € Richiedi il lead time qui
189.5 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
3
9,4692 € - 14,2106 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
2,6278 € - 2,9198 € 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
270.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
DN 200;ANSI 8
3
1,039 € - 3,3079 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
2
2,3842 € - 3,9963 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
  • di 2
Protezione superficie Profilo a barile 310.0 mm LDPE Giallo

10239629

Fascia di prezzo
37,1318 € - 24,7771 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 102.7 mm LDPE Giallo

10275818

Fascia di prezzo
1,403 € - 0,9019 €

Livelli di giacenza
4040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo a barile 165.0 mm LDPE Giallo

10239544

Fascia di prezzo
34,3547 € - 5,7303 €

Livelli di giacenza
141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 45.0 mm LDPE Giallo

10275764

Fascia di prezzo
0,3703 € - 0,238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    45.0 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo a barile 188.0 mm LDPE Giallo

10233566

Fascia di prezzo
28,8276 € - 4,8091 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 465.0 mm LDPE Giallo

10233610

Fascia di prezzo
38,5001 € - 24,3843 €

Livelli di giacenza
253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 345.0 mm LDPE Giallo

10233597

Fascia di prezzo
16,0123 € - 10,133 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 162.0 mm LDPE Giallo

10233559

Fascia di prezzo
26,8091 € - 4,484 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 122.0 mm LDPE Giallo

10275825

Fascia di prezzo
1,4062 € - 0,904 €

Livelli di giacenza
1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    122.0 mm
  • d2
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 88.0 mm LDPE Giallo

10275801

Fascia di prezzo
1,004 € - 0,6454 €

Livelli di giacenza
2848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    88.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo a barile 102.0 mm LDPE Giallo

10233528

Fascia di prezzo
3,766 € - 2,2487 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 530.0 mm LDPE Giallo

10233627

Fascia di prezzo
40,7217 € - 27,1478 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 725.0 mm LDPE Giallo

10239858

Fascia di prezzo
77,5962 € - 51,7218 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 570.0 mm LDPE Giallo

10233634

Fascia di prezzo
43,4447 € - 28,9631 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 218.0 mm LDPE Giallo

10233573

Fascia di prezzo
42,2119 € - 7,0308 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    218.0 mm
  • d1
    149.0 mm
  • d2
    159.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 189.5 mm LDPE Giallo

10275856

Fascia di prezzo
1,7735 € - 1,5961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    189.5 mm
  • d2
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo a barile 285.0 mm LDPE Giallo

10233580

Fascia di prezzo
14,2106 € - 9,4692 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 270.0 mm LDPE Giallo

10275870

Fascia di prezzo
2,9198 € - 2,6278 €

Livelli di giacenza
401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    270.0 mm
  • d2
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo conico 103.0 mm LDPE - PIR Giallo

10073780

Fascia di prezzo
3,3079 € - 1,039 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Colore
    Giallo
Protezione superficie Profilo a barile 122.0 mm LDPE Giallo

10233535

Fascia di prezzo
3,9963 € - 2,3842 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
  • Colore
    Giallo