Menu Ricerca

Coperchi per flange - Con cavità

Disponibile

Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.

  • Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.
  • Non richiede elementi di fissaggio.
  • Materiale resistente.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1354

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 Fitting Shape d1 D H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) Tipo Acquista
1,0332 € - 1,6072 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
137.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
3
4,484 € - 26,8091 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
24,7771 € - 37,1318 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
14,3731 € - 22,718 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
9,8485 € - 14,7525 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
0,9019 € - 1,403 € 745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.7 mm
Finned Profile
102.7 mm
20.0 mm
DN 50;ANSI 2
3
0,6454 € - 1,004 € Richiedi il lead time qui
88.0 mm
Finned Profile
88.0 mm
29.5 mm
DN 40; ANSI 1-1/2
3
0,7087 € - 1,1025 € 2641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
3
1,039 € - 3,3079 € 3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
2
2,2487 € - 3,766 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
Barrelled Profile
49.0 mm
102.0 mm
DN 50;ANSI 2
1
2,3842 € - 3,9963 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
1,5961 € - 1,7735 € Richiedi il lead time qui
189.5 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
3
1,4792 € - 2,3011 € 1277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
163.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
3
24,3843 € - 38,5001 € 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
2,6278 € - 2,9198 € 666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
270.0 mm
Finned Profile
270.0 mm
41.0 mm
DN 200;ANSI 8
3
4,8091 € - 28,8276 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
3,197 € - 5,0529 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
0,904 € - 1,4062 € 1646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
122.0 mm
Finned Profile
122.0 mm
34.5 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
3
27,1478 € - 40,7217 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
9,4692 € - 14,2106 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
  • di 2
Protezione superficie Profilo ad alette 137.0 mm LDPE Giallo

10275832

Fascia di prezzo
1,6072 € - 1,0332 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    137.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo a barile 162.0 mm LDPE Giallo

10233559

Fascia di prezzo
26,8091 € - 4,484 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 310.0 mm LDPE Giallo

10239629

Fascia di prezzo
37,1318 € - 24,7771 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 410.0 mm LDPE Giallo

10233603

Fascia di prezzo
22,718 € - 14,3731 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 245.0 mm LDPE Giallo

10239612

Fascia di prezzo
14,7525 € - 9,8485 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 102.7 mm LDPE Giallo

10275818

Fascia di prezzo
1,403 € - 0,9019 €

Livelli di giacenza
745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    102.7 mm
  • d2
    102.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 88.0 mm LDPE Giallo

10275801

Fascia di prezzo
1,004 € - 0,6454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    88.0 mm
  • d2
    88.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 40; ANSI 1-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 78.0 mm LDPE Giallo

10275795

Fascia di prezzo
1,1025 € - 0,7087 €

Livelli di giacenza
2641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    78.0 mm
  • d2
    78.0 mm
  • H
    29.2 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo conico 103.0 mm LDPE Giallo

10073780

Fascia di prezzo
3,3079 € - 1,039 €

Livelli di giacenza
3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Colore
    Giallo
Protezione superficie Profilo a barile 102.0 mm LDPE Giallo

10233528

Fascia di prezzo
3,766 € - 2,2487 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    102.0 mm
  • d1
    49.0 mm
  • d2
    55.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 122.0 mm LDPE Giallo

10233535

Fascia di prezzo
3,9963 € - 2,3842 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 189.5 mm LDPE Giallo

10275856

Fascia di prezzo
1,7735 € - 1,5961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    189.5 mm
  • d2
    189.5 mm
  • H
    36.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 163.0 mm LDPE Giallo

10275849

Fascia di prezzo
2,3011 € - 1,4792 €

Livelli di giacenza
1277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    163.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo a barile 465.0 mm LDPE Giallo

10233610

Fascia di prezzo
38,5001 € - 24,3843 €

Livelli di giacenza
204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 270.0 mm LDPE Giallo

10275870

Fascia di prezzo
2,9198 € - 2,6278 €

Livelli di giacenza
666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    270.0 mm
  • d2
    270.0 mm
  • H
    41.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo a barile 188.0 mm LDPE Giallo

10233566

Fascia di prezzo
28,8276 € - 4,8091 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 138.0 mm LDPE Giallo

10233542

Fascia di prezzo
5,0529 € - 3,197 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo ad alette 122.0 mm LDPE Giallo

10275825

Fascia di prezzo
1,4062 € - 0,904 €

Livelli di giacenza
1646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    122.0 mm
  • d2
    122.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protezione superficie Profilo a barile 530.0 mm LDPE Giallo

10233627

Fascia di prezzo
40,7217 € - 27,1478 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protezione superficie Profilo a barile 285.0 mm LDPE Giallo

10233580

Fascia di prezzo
14,2106 € - 9,4692 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile