Le coperture espandibili per mascheratura sono un'ottima alternativa ai tappi standard, quando le parti da coprire hanno forme difficili. La nostra gamma include coperture realizzate in LDPE e PE, progettate per espandersi e restringersi e dotate di un'estremità elastica. Sono disponibili anche coperture in silicone, che sfruttano l'elasticità naturale del materiale per l'espansione.
I cappucci elastici in LDPE e PE offrono una vestibilità maggiore. Questo li rende ideali per la protezione generale durante il trasporto e lo stoccaggio e per esigenze di mascheratura leggera.
Al contrario, i tappi in silicone offrono una presa più forte. Questo li rende adatti per applicazioni sensibili alla pressione.
 Materiale: PE, LDPE, Silicone Colore: Trasparente, Blu, Rosso, Bianco Codice Serie: SRF0083, SR1097, SRF0019
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Temperatura massima | A | Tipo | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9948 € - 2,4635 € | 4368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
||
| 0,728 € - 3,366 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
23.622 in
 
600.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
15.748 in
 
400.0 mm
 
 | 
||
| 0,724 € - 1,7932 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
||
| 1,6305 € - 4,0334 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
23.622 in
 
600.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
23.622 in
 
600.0 mm
 
 | 
||
| 0,905 € - 2,2401 € | 6932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
11.811 in
 
300.0 mm
 
 | 
||
| 1,0874 € - 2,6928 € | 2190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
||
| 0,8682 € - 3,5981 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
23.622 in
 
600.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
17.717 in
 
450.0 mm
 
 | 
||
| 1,1759 € - 2,9017 € | 3024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
11.811 in
 
300.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
||
| 1,267 € - 3,1338 € | 822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
11.811 in
 
300.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
9.843 in
 
250.0 mm
 
 | 
||
| 1,8101 € - 4,4686 € | 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
35.433 in
 
900.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
23.622 in
 
600.0 mm
 
 | 
||
| 0,8152 € - 2,0138 € | 2360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
LDPE
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
||
| 1,0234 € - 2,273 € | 23800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Bianco
 
 | 
 
Silicone
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
 
2.953 in
 
75.0 mm
 
 | 
||
| 1,5051 € - 4,535 € | Richiedi il lead time qui | 
 
Blu
 
 | 
 
Silicone
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
4.252 in
 
108.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
 
5.02 in
 
127.5 mm
 
 | 
||
| 1,2132 € - 3,2707 € | 6377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Rosso
 
 | 
 
Silicone
 
 | 
 
212 °F
 
100 °C
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
 
3.819 in
 
97.0 mm
 
 | 
||
| 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
140 °F
 
60 °C
 
 | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 | 
 
2.75 in
 
69.85 mm
 
 | 
|||
| 7990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
140 °F
 
60 °C
 
 | 
 
1.5 in
 
38.1 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
 
4.5 in
 
114.3 mm
 
 | 
|||
| Richiedi il lead time qui | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
140 °F
 
60 °C
 
 | 
 
1.22 in
 
31.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
 
3.78 in
 
96.0 mm
 
 | 
|||
| 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Trasparente
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
140 °F
 
60 °C
 
 | 
 
2 in
 
50.8 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
 
8 in
 
203.2 mm
 
 | 
|||
| 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Blu
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
140 °F
 
60 °C
 
 | 
 
4.252 in
 
108.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
 
13 in
 
330.2 mm
 
 | 
|||
| 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
 
Blu
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
140 °F
 
60 °C
 
 | 
 
5.748 in
 
146.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
 
24 in
 
609.6 mm
 
 | 
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare