La protezione per flange con perni offre una copertura totale e una protezione del foro per le applicazioni ad alta pressione. Le alette si inseriscono saldamente nei fori dei bulloni della flangia per un accoppiamento sicuro.
Sono realizzati con un materiale economico che presenta una buona resistenza chimica. La gamma offre una protezione adeguata per il codice SAE 61 (da 3000 a 5000 PSI) e per il codice SAE 62 (6000 PSI).
Materiale: LLDPE, PE, LDPE, PP Colore: Rosso, Blu, Giallo Codice Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | D | Materiale | Classe pressione nominale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7987 € - 4,6993 € | 11634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,2661 € - 2,8999 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 0,9673 € - 2,3734 € | 1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,1203 € - 3,0337 € | 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 1,9545 € - 5,086 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
3000
|
|
||
| 1,8837 € - 4,8778 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.500 in
38.1 mm
|
PE
|
6000
|
|
||
| 0,2635 € - 0,4099 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,2496 € - 0,3883 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2656 € - 0,4132 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3985 € - 0,6199 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
4.000 in
101.6 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3903 € - 0,6071 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
3.500 in
88.9 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2237 € - 0,3481 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2253 € - 0,3505 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,1091 € - 0,1697 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,2079 € - 0,3234 € | Richiedi il lead time qui |
Rosso
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 0,3852 € - 0,5992 € | Richiedi il lead time qui |
Blu
|
3.000 in
76.2 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2652 € - 0,4125 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2175 € - 0,3383 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,2172 € - 0,3379 € | 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Blu
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 0,3005 € - 0,4675 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rosso
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare