Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copribordi sono progettati per proteggere le fascette di plastica e gli angoli esposti, e aiutano a migliorare la resistenza all'impilamento. Assorbono gli urti e distribuiscono la forza in modo uniforme, garantendo una migliore protezione.Utilizzato per proteggere reggette in plastica e angoli esposti.Funge da paracolpi, assorbendo gli urti e distribuendo la forza in modo uniforme lungo la propria lunghezza.Comunemente utilizzato in ambienti industriali, commerciali ed elettronici. Materiale: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM; PVC Colore: Nero, Naturale, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1042, SR1177, SR5558
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | W | W2 | SW | Colore | Materiale | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0318 € - 0,1481 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 5,467 € - 6,8266 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 1,6385 € - 2,0411 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 0,3054 € - 0,6415 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 1,93 € - 2,416 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 1,93 € - 2,416 € | 176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nero
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 0,1059 € - 0,2659 € | 11730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,1062 € - 0,2281 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,2733 € - 0,2733 € | 1850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,2351 € - 0,2351 € | Richiedi il lead time qui |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,194 € - 0,2039 € | 2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,4433 € - 0,4433 € | Richiedi il lead time qui |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 0,2025 € - 0,4788 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
||
| 0,1084 € - 0,2721 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,354 € - 0,354 € | 319 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
HDPE
|
|
5
|
||
| 0,1301 € - 0,2792 € | 2754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,371 € - 0,9309 € | 174579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Naturale
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| 0,1379 € - 0,1436 € | 4114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nero
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare