I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,248 € - 5,2811 € | 2889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.681 in
17.3 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
|||
| 0,1768 € - 0,2473 € | 37490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,239 € - 1,712 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
| 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,1195 € - 0,1658 € | 8478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1395 € - 0,2542 € | 27261 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,666 € - 1,3099 € | 16074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2
|
||
| 0,478 € - 0,7779 € | 1057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2
|
||
| 0,5029 € - 0,8194 € | 2085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,7489 € - 1,4646 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 0,1251 € - 0,1616 € | 9990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,4629 € - 0,7516 € | 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,3509 € - 0,5679 € | 3599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,5209 € - 0,8484 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,1251 € - 0,1616 € | 12701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1893 € - 0,344 € | 4485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,4891 € - 0,4891 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,543 € - 3,9173 € | 2571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare