Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6978 € - 1,3693 € | 7650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1395 € - 0,181 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,6038 € - 1,3347 € | 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1395 € - 0,2542 € | 13813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,1395 € - 0,181 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2
|
||
| 0,1395 € - 0,2542 € | 9473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2
|
||
| 0,3647 € - 0,5941 € | 4258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,478 € - 0,7765 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
||
| 0,5527 € - 0,8995 € | 2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,4629 € - 0,7516 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,1893 € - 0,2625 € | 21412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5527 € - 0,8995 € | 1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,4629 € - 0,7516 € | 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,1893 € - 0,2625 € | 15329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 10254707 | Richiedi il lead time qui |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,6038 € - 1,1855 € | 2364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,1195 € - 0,1658 € | 20393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,4891 € - 0,4891 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 0,4228 € - 0,4228 € | 2178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1323 € - 0,1713 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare