Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | d | Nut Size | h1 | h2 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3459 € - 18,9192 € | 1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 1,2062 € - 2,7305 € | 4171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,6627 € - 10,3591 € | 1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
| 0,2362 € - 0,4297 € | 7969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2
|
|||
| 0,2114 € - 0,3841 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2
|
||
| 10254707 | Richiedi il lead time qui |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,4228 € - 0,4228 € | 2178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1768 € - 0,2473 € | 21360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 0,1195 € - 0,1658 € | 20393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 0,1294 € - 0,1796 € | 23983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 3014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.933 in
23.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
|||
| 10254585 | 0,4117 € - 2,9597 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.445 in
11.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
|
| 1,0363 € - 2,3445 € | 3255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 0,1893 € - 0,2625 € | 15329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 0,5527 € - 0,8995 € | 2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 0,6978 € - 1,3693 € | 7650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
|||
| 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
| 0,2901 € - 2,0863 € | 14398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare