Menu Ricerca

Copridadi a scatto

Disponibile

I copridadi a pressione sono utilizzati per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni. "Caratterizzati da un design a scatto, proteggono dai danni e dall'esposizione prolungata agli agenti atmosferici. Sono disponibili quattro versioni, a seconda dell'uso e delle dimensioni.I cappucci per dadi, dal design semplice e pratico, sono una soluzione comoda ed economica da utilizzare per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.Migliorano l'aspetto finale.Protezione contro lo sporco, i danni e l'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante. Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1113, SR1812

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
114 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h d Nut Size h1 h2 Tipo Acquista
0,1318 € - 0,1713 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
M6
2
0,1251 € - 0,1616 € 7210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
M6
2
0,7489 € - 1,4646 € 9660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.0 mm
M22
1
0,1893 € - 0,344 € 4643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
2
0,478 € - 0,7779 € 2432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
M16
2
0,1294 € - 0,1796 € 4746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
M8
1
0,2114 € - 0,3841 € 2496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
M10
2
0,6577 € - 1,2905 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M16
2
0,2362 € - 0,4297 € 2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
M10
2
0,2114 € - 0,3841 € 16256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
M10
2
0,6577 € - 1,2905 € 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
M16
2
0,2114 € - 0,3855 € 2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M8
2
0,1294 € - 0,1796 € 5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
M8
1
0,2901 € - 0,2901 € 5472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.4 mm
M6
1
  • di 6
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Grigio

10056752

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE - PIR Grigio

10056721

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
7210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
Cappuccio di protezione per dadi M22 32.0 mm 32 mm LDPE - PIR Nero

10056714

Fascia di prezzo
1,4646 € - 0,7489 €

Livelli di giacenza
9660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Nut Size
    M22
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Nero

10056837

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
4643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Nero

10056981

Fascia di prezzo
0,7779 € - 0,478 €

Livelli di giacenza
2432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Grigio

10056370

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
4746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
Cappuccio a dado con rondella M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Nero

10056868

Fascia di prezzo
0,3841 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
2496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    2
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Bianco

10057001

Fascia di prezzo
1,2905 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Bianco

10056882

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M10 17.0 mm 17 mm LDPE - PIR Bianco

10056851

Fascia di prezzo
0,3841 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
16256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Nut Size
    M10
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE - PIR Grigio

10056998

Fascia di prezzo
1,2905 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Nut Size
    M16
  • Tipo
    2
  • Colore
    Grigio
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Bianco

10056820

Fascia di prezzo
0,3855 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
2220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    2
  • Colore
    Bianco
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE - PIR Nero

10056394

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Nut Size
    M8
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M6 13.9 mm LDPE Nero

10254561

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,2901 €

Livelli di giacenza
5472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    5.4 mm
  • Nut Size
    M6
  • Tipo
    1
  • Tipo cappuccio
    Protegge dado e bullone
  • Colore
    Nero