Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 940,4517 € - 940,4517 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 917,5139 € - 917,5139 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 54,8541 € - 60,9585 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 107,1406 € - 107,1406 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 215,9052 € - 215,9052 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 52,5455 € - 58,3808 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 77,0762 € - 85,645 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 1,8467 € - 2,3744 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,8785 € - 2,8785 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 922,0115 € - 922,0115 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,7218 € - 3,4991 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3455 € - 2,7493 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 113,1236 € - 113,1236 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 257,8272 € - 257,8272 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 552,9603 € - 552,9603 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 285,1572 € - 285,1572 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 124,2822 € - 124,2822 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare