Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I copriprofili possono essere tagliati secondo la lunghezza richiesta e sistemati intorno alla circonferenza del foro o lungo i bordi di un pannello. Sono disponibili diversi confezionamenti e materiali.
Codice Serie: SR1712
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore massimo pannello compatibile | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113,2774 € - 113,2774 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 3,638 € - 6,5123 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 847,7518 € - 847,7518 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 152,0421 € - 152,0421 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 1,5829 € - 3,2353 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 111,7619 € - 111,7619 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 1,9023 € - 3,8879 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 3,7372 € - 5,9568 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 138,3485 € - 138,3485 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 1,3441 € - 2,7493 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,4857 € - 3,0409 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 109,2834 € - 109,2834 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10026533 | 1,7218 € - 3,5269 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
| 113,1236 € - 113,1236 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
| 3,4713 € - 4,2073 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 124,2822 € - 124,2822 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 165,0154 € - 178,7342 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,752 € - 0,752 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 107,1406 € - 107,1406 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 134,6316 € - 134,6316 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare