I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.
Questa linea di dadi ciechi con guarnizione integrata incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0179
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Materiale | A/F | d1 | h1 | d2 ±0.05 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,68 € - 7,20 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
17.0
|
M10
|
18.0
|
10.6
|
||
| 4,68 € - 7,20 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
17.0
|
M10
|
18.0
|
10.6
|
||
| 4,485 € - 6,90 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 4,3875 € - 6,75 € | Richiedi il lead time qui |
2.4
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 4,485 € - 6,90 € | Richiedi il lead time qui |
5.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 4,3875 € - 6,75 € | Richiedi il lead time qui |
3.2
|
Acciaio inossidabile 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 4,3875 € - 6,75 € | Richiedi il lead time qui |
2.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 4,485 € - 6,90 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 4,3875 € - 6,75 € | Richiedi il lead time qui |
3.2
|
Acciaio inossidabile 303
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 3,9715 € - 6,11 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 4,68 € - 7,20 € | Richiedi il lead time qui |
6.5
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
M8
|
15.0
|
8.5
|
||
| 4,485 € - 6,90 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 6,045 € - 9,30 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
24.0
|
M16
|
28.0
|
17.5
|
||
| 6,045 € - 9,30 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
24.0
|
M16
|
28.0
|
17.5
|
||
| 4,68 € - 7,20 € | Richiedi il lead time qui |
6.5
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.0
|
M8
|
15.0
|
8.5
|
||
| 4,3875 € - 6,75 € | Richiedi il lead time qui |
3.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 5,07 € - 7,80 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
19.0
|
M12
|
22.0
|
12.85
|
||
| 5,07 € - 7,80 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
19.0
|
M12
|
22.0
|
12.85
|
||
| 4,485 € - 6,90 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare