Menu Ricerca

Cappuccio per dadi M5 19.0 mm 17.0 mm Acciaio inossidabile

Questo dado a cupola è di classe 3A ed è specificamente pensato per applicazioni nel settore medico e alimentare. Realizzato in acciaio inossidabile lucidato con tenuta in silicone.
Codice articolo Essentra :

10352298

Codice articolo precedente:

1495496

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 74 11,9625 €
75 + 10,8258 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

59,81 €

5 x 11,9625 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Distanza tra le estremità 19.0 mm
Dimensioni filettatura M5
Altezza totale 17.0 mm
Finitura Zincato
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Stile dado Esagonale
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci