Menu Ricerca

Dadi a farfatta e ad alette - Dadi a farfalla in plastica

Disponibile

I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Apertura alette Acquista
0,3454 € - 0,3454 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
12.5 mm
0,228 € - 0,2404 € 9058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.5 mm
0,3261 € - 0,3261 € 991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
12.5 mm
0,1865 € - 0,1962 € 55561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
13.0 mm
0,239 € - 0,7143 € 1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
13.0 mm
0,2404 € - 0,7185 € 359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
13.0 mm
0,1015 € - 0,1015 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
13.0 mm
Dado a galletto M4 12.5 mm Nylon Naturale

10064900

Fascia di prezzo
0,3454 € - 0,3454 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 12.5 mm Nylon Naturale

10064924

Fascia di prezzo
0,2404 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
9058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M5 12.5 mm Nylon Naturale

10064917

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    12.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M8 13.0 mm Nylon Naturale

10262498

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1865 €

Livelli di giacenza
55561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M5 13.0 mm Nylon Naturale

10326855

Fascia di prezzo
0,7143 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
1224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M6 13.0 mm Nylon Naturale

10326862

Fascia di prezzo
0,7185 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Dado a galletto M4 13.0 mm Nylon Naturale

10326848

Fascia di prezzo
0,1015 € - 0,1015 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza totale
    13.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6