Menu Ricerca

Dado a galletto M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo dado ad aletta "deco" in nylon naturale ha due alette sporgenti che consentono una semplice installazione manuale.
Codice articolo Essentra :

10327401

Codice articolo precedente:

06M040070DWN

495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1027 €
2500 - 9999 0,0924 €
10000 + 0,0832 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

51,35 €

500 x 0,1027 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 9.5 mm
Altezza totale 8.0 mm
Apertura alette 16.0 mm
Dimensioni filettatura M4 x 0.7
Diametro interno ingranaggio 0.7 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci