10327456
06M060100DWN
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1625 € |
| 5000 - 9999 | 0,1462 € |
| 10000 + | 0,1316 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametro base | 0.374 in |
|---|---|
| Diametro base | 9.5 mm |
| Altezza totale | 0.528 in |
| Altezza totale | 13.4 mm |
| Apertura alette | 29.7 mm |
| Apertura alette | 1.169 in |
| Dimensioni filettatura | M6 x 1.0 |
| Diametro interno ingranaggio | 0.039 in |
| Diametro interno ingranaggio | 1.0 mm |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard | REACH, RoHS, UL |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare