Menu Ricerca

Dado a galletto M8 x 1.25 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo dado ad aletta in nylon naturale ha due alette sporgenti che consentono una semplice installazione manuale.
Codice articolo Essentra :

10327470

Codice articolo precedente:

06M080125WN

3488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2535 €
5000 - 9999 0,2181 €
10000 + 0,1912 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

253,50 €

1000 x 0,2535 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro base 16.2 mm
Altezza totale 18.3 mm
Apertura alette 34.8 mm
Dimensioni filettatura M8 x 1.25
Diametro interno ingranaggio 1.2 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci