Menu Ricerca

Dado a galletto M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo dado ad aletta in nylon naturale ha due alette sporgenti che consentono una semplice installazione manuale.
Codice articolo Essentra :

10327494

Codice articolo precedente:

06M120175WN

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,508 €
2500 - 9999 0,4572 €
10000 + 0,4115 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

254,00 €

500 x 0,508 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 22.56 mm
Apertura alette 14.15 mm
Dimensioni filettatura M12 x 1.75
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard REACH, RoHS, UL
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci