Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1339
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Superficie di contatto | Avanzamento per singolo giro | d2 tol. h10 | Direzione filettatura | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2743 € - 5,7052 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
14.0
|
285.0
|
3.0
|
30.0
|
Destra
|
||
| 10,2603 € - 13,6853 € | Richiedi il lead time qui |
TR22 x 5
|
22.0
|
700.0
|
5.0
|
45.0
|
Destra
|
||
| 18,7985 € - 25,0602 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
1335.0
|
6.0
|
60.0
|
Destra
|
||
| 18,9933 € - 25,3196 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
1175.0
|
5.0
|
60.0
|
Destra
|
||
| 253,8413 € - 296,88 € | Richiedi il lead time qui |
TR80 x 10
|
80.0
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
Destra
|
||
| 15,0573 € - 20,0741 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Sinistra
|
||
| 8,9073 € - 11,8818 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
590.0
|
4.0
|
45.0
|
Destra
|
||
| 4,469 € - 5,9527 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
210.0
|
3.0
|
26.0
|
Destra
|
||
| 9,348 € - 12,4594 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 6
|
14.0
|
285.0
|
6.0
|
30.0
|
Destra
|
||
| 15,8158 € - 21,0878 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 10
|
24.0
|
845.0
|
10.0
|
50.0
|
Destra
|
||
| 11,1315 € - 14,8405 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 4
|
10.0
|
150.0
|
4.0
|
22.0
|
Destra
|
||
| 20,541 € - 27,3942 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 10
|
28.0
|
1175.0
|
10.0
|
60.0
|
Destra
|
||
| 9,84 € - 13,1195 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 8
|
16.0
|
365.0
|
8.0
|
36.0
|
Destra
|
||
| 52,2648 € - 64,737 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 14
|
40.0
|
2400.0
|
14.0
|
80.0
|
Destra
|
||
| 8,282 € - 11,0449 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
470.0
|
4.0
|
40.0
|
Sinistra
|
||
| 62,525 € - 73,554 € | Richiedi il lead time qui |
TR44 x 7
|
44.0
|
2940.0
|
7.0
|
80.0
|
Sinistra
|
||
| 320,169 € - 376,6696 € | Richiedi il lead time qui |
TR80 x 10
|
80.0
|
8900.0
|
10.0
|
120.0
|
Sinistra
|
||
| 6,396 € - 8,5224 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Destra
|
||
| 12,4025 € - 16,5379 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
24.0
|
845.0
|
5.0
|
50.0
|
Destra
|
||
| 8,5383 € - 11,3867 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
365.0
|
4.0
|
36.0
|
Sinistra
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare