Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1330
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Superficie di contatto | Direzione filettatura | d2 tol. h10 | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,168 € - 63,96 € | Richiedi il lead time qui |
48.0
|
TR24 x 5
|
24.0
|
1130.0
|
Sinistra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 97,375 € - 114,5643 € | Richiedi il lead time qui |
56.0
|
TR28 x 5
|
28.0
|
2400.0
|
Sinistra
|
60.0
|
5.0
|
||
| 156,538 € - 184,1618 € | Richiedi il lead time qui |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Destra
|
75.0
|
6.0
|
||
| 85,6388 € - 100,7473 € | Richiedi il lead time qui |
60.0
|
TR30 x 6
|
30.0
|
1780.0
|
Destra
|
60.0
|
6.0
|
||
| 23,1445 € - 30,8525 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
TR16 x 8
|
16.0
|
490.0
|
Destra
|
36.0
|
8.0
|
||
| 31,816 € - 42,4145 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
TR18 x 8
|
18.0
|
630.0
|
Destra
|
40.0
|
8.0
|
||
| 99,6403 € - 117,219 € | Richiedi il lead time qui |
64.0
|
TR32 x 6
|
32.0
|
1910.0
|
Destra
|
60.0
|
6.0
|
||
| 37,0333 € - 49,3743 € | Richiedi il lead time qui |
40.0
|
TR20 x 8
|
20.0
|
790.0
|
Destra
|
45.0
|
8.0
|
||
| 15,5493 € - 20,7255 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
TR14 x 3
|
14.0
|
380.0
|
Destra
|
30.0
|
3.0
|
||
| 19,9055 € - 26,5373 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
TR16 x 4
|
16.0
|
490.0
|
Destra
|
36.0
|
4.0
|
||
| 68,0395 € - 85,0443 € | Richiedi il lead time qui |
52.0
|
TR26 x 5
|
26.0
|
1340.0
|
Sinistra
|
50.0
|
5.0
|
||
| 132,3812 € - 165,4765 € | Richiedi il lead time qui |
72.0
|
TR36 x 6
|
36.0
|
2610.0
|
Sinistra
|
75.0
|
6.0
|
||
| 49,2308 € - 61,541 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Sinistra
|
45.0
|
5.0
|
||
| 208,5072 € - 260,634 € | Richiedi il lead time qui |
88.0
|
TR44 x 7
|
44.0
|
3920.0
|
Sinistra
|
80.0
|
7.0
|
||
| 373,7675 € - 415,2972 € | Richiedi il lead time qui |
120.0
|
TR60 x 9
|
60.0
|
7320.0
|
Sinistra
|
100.0
|
9.0
|
||
| 11,8593 € - 15,8158 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
TR10 x 2
|
10.0
|
200.0
|
Sinistra
|
22.0
|
2.0
|
||
| 20,8793 € - 27,839 € | Richiedi il lead time qui |
32.0
|
TR16 x 3
|
16.0
|
490.0
|
Sinistra
|
36.0
|
4.0
|
||
| 524,3269 € - 582,5854 € | Richiedi il lead time qui |
160.0
|
TR80 x 10
|
80.0
|
12950.0
|
Sinistra
|
120.0
|
10.0
|
||
| 10,8753 € - 14,5038 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
TR10 x 4
|
10.0
|
200.0
|
Destra
|
22.0
|
4.0
|
||
| 40,8975 € - 51,127 € | Richiedi il lead time qui |
44.0
|
TR22 x 5
|
22.0
|
940.0
|
Destra
|
45.0
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare