Menu Ricerca

Dadi di giunzione

Disponibile

I dadi di giunzione sono dei connettori che offrono un'ottima protezione contro l'ossidazione. Il dado ha un elemento esagonale adatto a una chiave a brugola M5. Ciò rende l'installazione semplice e veloce.

Vengono comunemente utilizzati in combinazione con le viti di giunzione per collegare e unire tra loro i componenti. Sono adatti per strutture in legno, compresi i mobili con imballo piatto e le strutture in legno.

Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.

  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata


Codice Serie: SR1585

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza filetto Acquista
0,3427 € - 0,7435 € 31090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
8.0 mm
0,3724 € - 0,7911 € 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
10.0 mm
10378762 0,4078 € - 0,809 € 33450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.0 mm
0,541 € - 1,0737 € 78070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
12.0 mm
Dado connettore M6 17.0 mm 12.0 mm Acciaio

10378748

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,3427 €

Livelli di giacenza
31090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    8.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
  • Codice doganale
    7318169290
Dado connettore M6 17.0 mm 15.0 mm Acciaio

10378755

Fascia di prezzo
0,7911 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
  • Codice doganale
    7318169290
Dado connettore M6 17.0 mm 17.0 mm Acciaio

10378762

Fascia di prezzo
0,809 € - 0,4078 €

Livelli di giacenza
33450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
  • Codice doganale
    7318169290
Dado connettore M8 17.0 mm 17.0 mm Acciaio

10378779

Fascia di prezzo
1,0737 € - 0,541 €

Livelli di giacenza
78070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Finitura
    Zincato
  • Codice doganale
    7318169290