Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.
Questa linea di dadi esagonali con guarnizione di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0178
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 max | Materiale | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,693 € - 7,22 € | Richiedi il lead time qui |
8.4
|
Acciaio inossidabile 316
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 4,706 € - 7,24 € | Richiedi il lead time qui |
5.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 4,485 € - 6,90 € | Richiedi il lead time qui |
3.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 4,2575 € - 6,55 € | Richiedi il lead time qui |
2.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 4,706 € - 7,24 € | Richiedi il lead time qui |
5.2
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 3,757 € - 5,78 € | Richiedi il lead time qui |
4.7
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 4,485 € - 6,90 € | Richiedi il lead time qui |
4.7
|
Acciaio inossidabile 316
|
8.0
|
M5
|
5.6
|
||
| 5,135 € - 7,90 € | Richiedi il lead time qui |
2.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
5.0
|
M2.5
|
2.75
|
||
| 3,757 € - 5,78 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.2
|
Acciaio inossidabile 303
|
7.0
|
M4
|
4.5
|
||
| 3,757 € - 5,78 € | Richiedi il lead time qui |
6.8
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 3,861 € - 5,94 € | Richiedi il lead time qui |
14.8
|
Acciaio inossidabile 303
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 4,2575 € - 6,55 € | Richiedi il lead time qui |
1.6
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
| 3,861 € - 5,94 € | Richiedi il lead time qui |
8.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M10
|
10.6
|
||
| 4,2575 € - 6,55 € | Richiedi il lead time qui |
2.4
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.5
|
M3
|
3.6
|
||
| 4,6345 € - 7,13 € | Richiedi il lead time qui |
12.8
|
Acciaio inossidabile 316
|
21.0
|
M14
|
15.1
|
||
| 4,6345 € - 7,13 € | Richiedi il lead time qui |
10.8
|
Acciaio inossidabile 316
|
18.0
|
M12
|
12.85
|
||
| 3,8025 € - 5,85 € | Richiedi il lead time qui |
5.2
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
M6
|
6.8
|
||
| 4,693 € - 7,22 € | Richiedi il lead time qui |
6.8
|
Acciaio inossidabile 316
|
13.0
|
M8
|
8.5
|
||
| 4,6345 € - 7,13 € | Richiedi il lead time qui |
14.8
|
Acciaio inossidabile 316
|
24.0
|
M16
|
17.5
|
||
| 5,135 € - 7,90 € | Richiedi il lead time qui |
1.6
|
Acciaio inossidabile 316
|
4.0
|
M2
|
2.35
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare