I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.
Questa linea di dadi esagonali con guarnizione di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.
 Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0178
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h1 max | Materiale | A/F | d1 | d2 ±0.05 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3865 € - 5,21 € | Richiedi il lead time qui | 
 
2.4
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
3.6
 
 | 
||
| 5,135 € - 7,90 € | Richiedi il lead time qui | 
 
2.4
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 316
 
 | 
 
5.5
 
 | 
 
M3
 
 | 
 
3.6
 
 | 
||
| 3,861 € - 5,94 € | Richiedi il lead time qui | 
 
12.8
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
21.0
 
 | 
 
M14
 
 | 
 
15.1
 
 | 
||
| 3,861 € - 5,94 € | Richiedi il lead time qui | 
 
10.8
 
 | 
 
Acciaio inossidabile 303
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
12.85
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare