10215296
1442505
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1609 € |
| 5000 - 9999 | 0,1313 € |
| 10000 + | 0,1177 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distanza tra le estremità | 8.0 mm |
|---|---|
| Distanza tra le estremità | 0.315 in |
| Diametro esterno | 9.6 mm |
| Diametro esterno | 0.378 in |
| Altezza totale | 4.8 mm |
| Altezza totale | 0.189 in |
| Altezza sporgenza | 2.1 mm |
| Altezza sporgenza | 0.083 in |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Materiale | PA66 |
| Forma dado | Collare esagonale |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare