Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi di madreviti, ampiamente utilizzate nei sistemi di movimento lineare. Sono destinate ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.
Sono estremamente resistenti e sono dotate di un elemento autolubrificante. Il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo queste chiocciole una delle scelte più popolari per i sistemi a madrevite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in bronzo flangiate con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
 Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1331, SRL1332
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | l2 | d2 tol. H9 | N. filettature | d3 tol. h11 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,78 € - 75,03 € | Richiedi il lead time qui | 
 
46.0
 
 | 
 
TR26 x 10
 
 | 
 
26.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
38.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
62.0
 
 | 
||
| 418,98 € - 465,5365 € | Richiedi il lead time qui | 
 
65.0
 
 | 
 
TR40 x 14
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
80.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
140.0
 
 | 
||
| 418,99 € - 465,54 € | Richiedi il lead time qui | 
 
65.0
 
 | 
 
TR40 x 7
 
 | 
 
40.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
80.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
140.0
 
 | 
||
| 96,82 € - 113,90 € | Richiedi il lead time qui | 
 
33.0
 
 | 
 
TR24 x 5
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
13.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
77.0
 
 | 
||
| 39,17 € - 52,22 € | Richiedi il lead time qui | 
 
24.0
 
 | 
 
TR16 x 4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
52.0
 
 | 
||
| 27,45 € - 36,60 € | Richiedi il lead time qui | 
 
24.0
 
 | 
 
TR14 x 3
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
52.0
 
 | 
||
| 70,57 € - 88,21 € | Richiedi il lead time qui | 
 
26.0
 
 | 
 
TR20 x 4
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
38.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
62.0
 
 | 
||
| 46,62 € - 58,27 € | Richiedi il lead time qui | 
 
24.0
 
 | 
 
TR16 x 4
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
52.0
 
 | 
||
| 101,95 € - 119,94 € | Richiedi il lead time qui | 
 
33.0
 
 | 
 
TR24 x 5
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
13.0
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
77.0
 
 | 
||
| 85,06 € - 100,07 € | Richiedi il lead time qui | 
 
46.0
 
 | 
 
TR28 x 5
 
 | 
 
28.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
38.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
62.0
 
 | 
||
| 102,60 € - 120,71 € | Richiedi il lead time qui | 
 
54.0
 
 | 
 
TR36 x 12
 
 | 
 
36.0
 
 | 
 
16.0
 
 | 
 
45.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
70.0
 
 | 
||
| 65,73 € - 82,16 € | Richiedi il lead time qui | 
 
26.0
 
 | 
 
TR20 x 4
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
11.0
 
 | 
 
38.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
62.0
 
 | 
||
| 632,13 € - 702,3635 € | Richiedi il lead time qui | 
 
70.0
 
 | 
 
TR50 x 8
 
 | 
 
50.0
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
90.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
170.0
 
 | 
||
| 18,53 € - 24,71 € | Richiedi il lead time qui | 
 
20.0
 
 | 
 
TR12 x 3
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
7.0
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
42.0
 
 | 
||
| 67,64 € - 84,55 € | Richiedi il lead time qui | 
 
44.0
 
 | 
 
TR20 x 4
 
 | 
 
20.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
55.0
 
 | 
||
| 34,70 € - 46,27 € | Richiedi il lead time qui | 
 
35.0
 
 | 
 
TR14 x 6
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
28.0
 
 | 
 
2.0
 
 | 
 
48.0
 
 | 
||
| 72,98 € - 91,23 € | Richiedi il lead time qui | 
 
44.0
 
 | 
 
TR24 x 5
 
 | 
 
24.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
32.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
55.0
 
 | 
||
| 95,83 € - 112,74 € | Richiedi il lead time qui | 
 
46.0
 
 | 
 
TR30 x 6
 
 | 
 
30.0
 
 | 
 
14.0
 
 | 
 
38.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
62.0
 
 | 
||
| 21,68 € - 28,91 € | Richiedi il lead time qui | 
 
25.0
 
 | 
 
TR10 x 2
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
10.0
 
 | 
 
25.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
42.0
 
 | 
||
| 40,07 € - 53,42 € | Richiedi il lead time qui | 
 
35.0
 
 | 
 
TR18 x 4
 
 | 
 
18.0
 
 | 
 
12.0
 
 | 
 
28.0
 
 | 
 
1.0
 
 | 
 
48.0
 
 | 
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare