Menu Ricerca

Dado quadrato TR18 x 4 30.0 Acciaio

I dadi in acciaio quadrati sono una soluzione di serraggio per impieghi gravosi con velocità di rotazione basse, controllo manuale, funzioni di chiusura o serraggio e ricezione di pesi morti. Si tratta di una soluzione di serraggio durevole e sicura. Presentano una filettatura sinistrorsa e resistono a corrosione e umidità.
Codice articolo Essentra :

20148768

Codice articolo precedente:

20148768

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 12,3062 €
10 - 19 11,0803 €
20 - 49 10,4653 €
50 - 99 9,84 €
100 + 9,225 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,31 €

1 x 12,3062 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
N. filettature 1.0
d1 tol 7H 18.0
Avanzamento per singolo giro 4.0
Direzione filettatura Sinistra
Superficie di contatto 1131.0
h1 & w1 30.0
Dimensioni filettatura TR18 x 4
Materiale Acciaio
Codice doganale 8483608090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci