In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Materiale | h1 & w1 | Direzione filettatura | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,4885 € - 84,6578 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 45,6228 € - 60,8353 € | Richiedi il lead time qui |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acciaio
|
50.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 106,6103 € - 125,419 € | Richiedi il lead time qui |
TR50 x 8
|
50.0
|
Acciaio
|
70.0
|
Sinistra
|
8.0
|
||
| 27,7468 € - 37,001 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 47,0988 € - 62,8038 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 4
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 199,342 € - 221,4923 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Bronzo
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 20,1515 € - 26,8653 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Ottone
|
25.0
|
Destra
|
3.0
|
||
| 30,4733 € - 40,6315 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 24,313 € - 32,4156 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 5,084 € - 6,7778 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Destra
|
3.0
|
||
| 7,6773 € - 10,2316 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
30.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 11,7158 € - 15,6184 € | Richiedi il lead time qui |
TR24 x 5
|
24.0
|
Acciaio
|
40.0
|
Destra
|
5.0
|
||
| 15,2008 € - 20,2627 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
Acciaio
|
45.0
|
Destra
|
5.0
|
||
| 4,3973 € - 5,8584 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
Acciaio
|
17.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 5,6888 € - 7,5912 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
Acciaio
|
17.0
|
Sinistra
|
2.0
|
||
| 21,73 € - 28,9737 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TR30 x 6
|
30.0
|
Acciaio
|
45.0
|
Sinistra
|
6.0
|
||
| 46,1455 € - 57,687 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Ottone
|
40.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 7,749 € - 10,3259 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
14.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
| 8,4973 € - 11,3278 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 31,2215 € - 41,6335 € | Richiedi il lead time qui |
TR36 x 6
|
36.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
6.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare