In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | d1 tol 7H | Materiale | h1 & w1 | Direzione filettatura | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6888 € - 7,5912 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
Acciaio
|
17.0
|
Sinistra
|
2.0
|
||
| 15,2008 € - 20,2627 € | Richiedi il lead time qui |
TR28 x 5
|
28.0
|
Acciaio
|
45.0
|
Destra
|
5.0
|
||
| 24,313 € - 32,4156 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 153,5963 € - 180,7024 € | Richiedi il lead time qui |
TR60 x 9
|
60.0
|
Acciaio
|
80.0
|
Destra
|
9.0
|
||
| 10,2295 € - 13,6381 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 7,749 € - 10,3259 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 3
|
14.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
| 8,4973 € - 11,3278 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 4,3973 € - 5,8584 € | Richiedi il lead time qui |
TR10 x 2
|
10.0
|
Acciaio
|
17.0
|
Destra
|
2.0
|
||
| 12,8843 € - 17,1744 € | Richiedi il lead time qui |
TR14 x 6
|
14.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Destra
|
6.0
|
||
| 47,0988 € - 62,8038 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 4
|
40.0
|
Acciaio
|
60.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 199,342 € - 221,4923 € | Richiedi il lead time qui |
TR40 x 7
|
40.0
|
Bronzo
|
60.0
|
Sinistra
|
7.0
|
||
| 20,1515 € - 26,8653 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Ottone
|
25.0
|
Destra
|
3.0
|
||
| 30,4733 € - 40,6315 € | Richiedi il lead time qui |
TR18 x 4
|
18.0
|
Acciaio
|
35.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 6,0168 € - 8,0155 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Acciaio
|
28.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 62,9453 € - 78,679 € | Richiedi il lead time qui |
TR16 x 4
|
16.0
|
Bronzo
|
35.0
|
Destra
|
4.0
|
||
| 50,0405 € - 62,5455 € | Richiedi il lead time qui |
TR20 x 4
|
20.0
|
Ottone
|
40.0
|
Sinistra
|
4.0
|
||
| 5,8733 € - 7,8269 € | Richiedi il lead time qui |
TR12 x 3
|
12.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Sinistra
|
3.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare