Un dado con una superficie esterna zigrinata che consente un'installazione e una rimozione rapida senza l'uso di utensili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro esterno | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1217 € - 0,1423 € | 4975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,096 € - 0,1126 € | 20077 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,1616 € | 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1119 € | 3467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2335 € - 0,2335 € | 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0699 € - 0,0815 € | 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,1851 € | 918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,1602 € | 9484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,1851 € | 23769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1815 € - 0,2113 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1303 € - 0,1519 € | 7978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2763 € - 0,5029 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,286 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Bianco
|
0.61 in
15.5 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3385 € - 0,5499 € | 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% fibra di vetro
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,3675 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Bianco
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,2763 € - 0,5029 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1879 € - 0,344 € | 17661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Bianco
|
0.598 in
15.2 mm
|
Poliammide 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2874 € - 0,5223 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% fibra di vetro
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare