Un dado con una superficie esterna zigrinata che consente un'installazione e una rimozione rapida senza l'uso di utensili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Diametro esterno | Materiale (nome esteso) | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2017 € - 0,3675 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M5
 | 
Bianco
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.303 in
 
7.7 mm
 | ||
| 0,3385 € - 0,5499 € | 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
Nero
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
30% fibra di vetro
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,1561 € - 0,286 € | Richiedi il lead time qui | 
M4
 | 
Bianco
 | 
0.61 in
 
15.5 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,1506 € - 0,2763 € | Richiedi il lead time qui | 
M3
 | 
Bianco
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | ||
| 0,2763 € - 0,5029 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
Bianco
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 0,3523 € - 0,572 € | Richiedi il lead time qui | 
M8
 | 
Bianco
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,2874 € - 0,5223 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M5
 | 
Nero
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
30% fibra di vetro
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| 0,2639 € - 0,4836 € | 11300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M4
 | 
Nero
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
30% fibra di vetro
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| 0,1506 € - 0,2763 € | 6683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M3
 | 
Bianco
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.205 in
 
5.2 mm
 | ||
| 0,2017 € - 0,3675 € | Richiedi il lead time qui | 
M6
 | 
Bianco
 | 
0.748 in
 
19.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.303 in
 
7.7 mm
 | ||
| 0,1879 € - 0,344 € | 17661 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M4
 | 
Bianco
 | 
0.598 in
 
15.2 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,2763 € - 0,5029 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
Bianco
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | ||
| 0,1519 € - 0,1602 € | 9484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M5
 | 
Naturale
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,1217 € - 0,1423 € | 4975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M5
 | 
Naturale
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,1741 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui | 
M5
 | 
Naturale
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,2335 € - 0,2335 € | 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
Nero
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,1741 € - 0,1851 € | Richiedi il lead time qui | 
M4
 | 
Naturale
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,1741 € - 0,1851 € | 23769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M8
 | 
Naturale
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | ||
| 0,0956 € - 0,1119 € | 3467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
M6
 | 
Naturale
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| 0,1815 € - 0,2113 € | Richiedi il lead time qui | 
M4
 | 
Nero
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Poliammide 6/6
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare