Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Distanza tra le estremità | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,684 € - 1,3412 € | 4270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1104 € - 0,1293 € | 10370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,1487 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,1104 € - 0,1293 € | 7189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 10242728 | 0,1642 € - 0,1713 € | 30552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
| 0,1416 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1954 € - 0,2053 € | 17290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,1841 € | 2945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
| 0,2181 € - 0,2294 € | 39057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,16 € | 35643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,4077 € - 3,1867 € | 944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,6387 € - 0,6387 € | 3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 0,3328 € - 0,3328 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10179703 | 0,2591 € - 0,3199 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.75
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
| 0,4012 € - 0,4953 € | 1208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 0,1097 € - 0,1315 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4141 € - 0,5113 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16 x 1.5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,082 € - 0,1013 € | 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,0932 € | 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,3506 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare