Menu Ricerca

Dado esagonale flangiato - Plastica

Disponibile

Il dado a flangia è un dado esagonale con una flangia alla base, che agisce da rondella integrata. Questa distribuisce il carico ed evita danni al componente, riducendo nel contempo il rischio che il dado si allenti nell'applicazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Distanza tra le estremità Altezza totale Acquista
0,2915 € - 0,3506 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 1.5
16.0 mm
10.0 mm
0,4012 € - 0,4953 € 1208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 2.0
24.0 mm
19.5 mm
0,082 € - 0,1013 € 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
7.0 mm
3.4 mm
0,5816 € - 0,718 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32 x 1.5
36.5 mm
9.0 mm
0,0755 € - 0,0932 € 2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5 x 0.8
7.9 mm
5.2 mm
0,6944 € - 2,0863 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25 x 1.5
27.9 mm
9.0 mm
  • di 2
Dado esagonale flangiato M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10179697

Fascia di prezzo
0,3506 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.5
  • Distanza tra le estremità
    16.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M16 x 2.0 24.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10179727

Fascia di prezzo
0,4953 € - 0,4012 €

Livelli di giacenza
1208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 2.0
  • Distanza tra le estremità
    24.0 mm
  • Altezza totale
    19.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M4 x 0.7 7.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10179659

Fascia di prezzo
0,1013 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Distanza tra le estremità
    7.0 mm
  • Altezza totale
    3.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M32 x 1.5 36.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10179758

Fascia di prezzo
0,718 € - 0,5816 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M32 x 1.5
  • Distanza tra le estremità
    36.5 mm
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M5 x 0.8 7.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10179666

Fascia di prezzo
0,0932 € - 0,0755 €

Livelli di giacenza
2680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5 x 0.8
  • Distanza tra le estremità
    7.9 mm
  • Altezza totale
    5.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Dado esagonale flangiato M25 x 1.5 27.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10179741

Fascia di prezzo
2,0863 € - 0,6944 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1.5
  • Distanza tra le estremità
    27.9 mm
  • Altezza totale
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale