Menu Ricerca

Protezione flangia 240.0 mm DIN 6 DN125 Nero PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10387795

Codice articolo precedente:

491805

360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 49 5,4262 €
50 - 499 2,7911 €
500 - 999 2,6668 €
1000 + 2,5148 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

27,13 €

5 x 5,4262 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 18.0 mm
OD 240.0 mm
Diametro Nominale DN 125
Classe pressione nominale 6
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci