Menu Ricerca

Protezione flangia 90.0 mm DIN 10 DN 10 Nero PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Codice articolo Essentra :

10435168

Codice articolo precedente:

491814

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
b1 14.0 mm
OD 90.0 mm
Diametro Nominale DN 10
Classe pressione nominale 10
Colore Nero
Materiale PP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci