Menu Ricerca

Esagonale Distanziale M3 12.0 6.0 6.0 PEEK

Il distanziale esagonale in PEEK con filettatura femmina offre eccellente resistenza chimica, alle fiamme e al calore (fino a 260°C). Ideale per applicazioni ad alte prestazioni in condizioni difficili.
Codice articolo Essentra :

20767013

Codice articolo precedente:

20767013

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 99 2,5309 €
100 + 2,2778 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

50,62 €

20 x 2,5309 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M3
l1 12.0
l2 6.0
A/F 6.0
Colore Beige
Materiale PEEK
Forma del distanziale Esagonale
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche UL94 V-0
Standard di UL
Resistenza alla trazione N 116N/mm²

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci