Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|||
| 0,1929 € - 0,3089 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2885 € - 0,3115 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,239 € - 0,2735 € | 2005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,1962 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2307 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,163 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,1693 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,3413 € - 0,3413 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,1476 € - 0,1693 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2343 € - 0,2682 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1727 € | 53030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,1478 € | 11047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,5472 € - 0,5472 € | 22579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 1,0045 € - 1,0214 € | 22686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,1693 € | Richiedi il lead time qui |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1476 € - 0,1693 € | Richiedi il lead time qui |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4646 € - 0,4646 € | 21050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,4131 € - 0,4131 € | 16487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,2957 € - 0,2957 € | 24826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm