La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0517 € - 0,0776 € | 29444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0404 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0517 € - 0,0776 € | 8783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0343 € - 0,0404 € | 1684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0449 € - 0,0666 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,0876 € - 0,1408 € | 2021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0287 € - 0,0287 € | 468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 1,1501 € - 1,1501 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0393 € - 0,0523 € | 363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,0626 € - 0,0873 € | 240500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0404 € | 13387 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0404 € | 12313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1153 € - 0,1153 € | 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,061 € - 0,061 € | 992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0478 € | 4722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0701 € - 0,0826 € | 2007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10167496 | 0,0449 € - 0,0449 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,0717 € - 0,088 € | 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0589 € - 0,0723 € | 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,11 € | 195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare