Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0714 € - 0,0714 € | 34300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,088 € - 0,088 € | Richiedi il lead time qui |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,114 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1221 € | 79074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,096 € | 10432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0927 € - 0,0927 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,0978 € | 130012 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,1014 € | 149642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,1014 € | 58933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1204 € | 113580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1464 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1221 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,1275 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1051 € - 0,1464 € | 86500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0873 € | Richiedi il lead time qui |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,1052 € | 48692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,1047 € | 66946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0755 € - 0,1052 € | 12984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0776 € - 0,1081 € | 37338 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0902 € - 0,1258 € | 44538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare