La nostra gamma di distanziatori in PS (polistierene) è disponibile nei colori bianco e nero, oltre che in una vasta gamma di dimensioni. Questi prodotti offrono un buon isolamento termico ed elettrico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0787 € - 0,1098 € | 131468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1221 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1239 € - 0,1727 € | 53313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,117 € | 37600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,1561 € | 69870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,117 € | 61662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0977 € - 0,1363 € | 73828 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0623 € - 0,0623 € | 3240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10167526 | 0,0384 € - 0,0449 € | 12567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,0527 € - 0,0623 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0623 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0487 € | 610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0502 € | 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0487 € | 30264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0487 € | 2117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0406 € - 0,0478 € | 852 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,0502 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0487 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1049 € - 0,114 € | 268 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0512 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare