Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.
Codice Serie: SR2788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2734 € - 1,2734 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,3522 € - 0,3522 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
||
| 0,5499 € - 0,5499 € | 2976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
||
| 0,1002 € - 0,1066 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1332 € | 3219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,1459 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,5199 € - 0,5416 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1442 € - 0,1442 € | 2079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2971 € - 0,2971 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1508 € - 0,1578 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2521 € - 0,2627 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1355 € - 0,1355 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,3744 € - 0,3744 € | 3932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0222 € - 0,0243 € | Richiedi il lead time qui |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0692 € | 2749 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0678 € | 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0495 € - 0,0678 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,041 € - 0,0564 € | 35477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0978 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0298 € - 0,0533 € | 4399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare