Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.
Codice Serie: SR2788
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1289 € - 0,1571 € | 3997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,2749 € | 2153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,2871 € | 577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1105 € - 0,1105 € | 1587 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,5771 € - 0,5771 € | 19850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1761 € - 0,2018 € | 143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1625 € - 0,1625 € | 1973 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,13 € - 0,13 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2086 € - 0,2384 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,2252 € | Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3744 € - 0,3744 € | 3932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1547 € | 2430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2971 € - 0,2971 € | 1350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1508 € - 0,1578 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1442 € - 0,1442 € | 2079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1332 € - 0,1332 € | 3219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1002 € - 0,1066 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,119 € - 0,1239 € | 1162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2521 € - 0,2627 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,4534 € - 0,472 € | 1385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare