Menu Ricerca

Distanziali in PVC non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.

Codice Serie: SR2788

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,1225 € - 0,1225 € 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
12.0 mm
9.5 mm
0,195 € - 0,2027 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
12.0 mm
15.9 mm
  • di 6
Distanziale 8.0 mm 12.0 mm 9.5 mm PVC

10028469

Fascia di prezzo
0,1225 € - 0,1225 €

Livelli di giacenza
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 7.5 mm 12.0 mm 15.9 mm PVC

10028407

Fascia di prezzo
0,2027 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Diametro interno
    7.5 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio